Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
20,937.00 € ( 24,915.03 € ) | 46 dni robocze |
10,468.50 € ( 12,457.51 € ) | 46 dni robocze |
33,096.33 € ( 39,384.63 € ) | 46 dni robocze |
16,548.17 € ( 19,692.32 € ) | 46 dni robocze |
280.08 € ( 333.30 € ) | 46 dni robocze |
1,400.42 € ( 1,666.50 € ) | 8 dni robocze |
169.88 € ( 202.16 € ) | 46 dni robocze |
339.77 € ( 404.33 € ) | 5 dni robocze |
3,397.67 € ( 4,043.23 € ) | 46 dni robocze |
1,698.83 € ( 2,021.61 € ) | 5 dni robocze |
214.68 € ( 255.47 € ) | 8 dni robocze |
429.35 € ( 510.93 € ) | 5 dni robocze |
4,293.50 € ( 5,109.27 € ) | 8 dni robocze |
2,146.75 € ( 2,554.63 € ) | 5 dni robocze |
266.58 € ( 317.23 € ) | 46 dni robocze |
533.15 € ( 634.45 € ) | 5 dni robocze |
5,331.50 € ( 6,344.48 € ) | 46 dni robocze |
2,665.75 € ( 3,172.24 € ) | 5 dni robocze |
346.65 € ( 412.51 € ) | 46 dni robocze |
693.30 € ( 825.03 € ) | 8 dni robocze |
6,933.00 € ( 8,250.27 € ) | 5 dni robocze |
3,466.50 € ( 4,125.14 € ) | 5 dni robocze |
596.92 € ( 710.33 € ) | 46 dni robocze |
11,938.33 € ( 14,206.61 € ) | 46 dni robocze |
5,969.17 € ( 7,103.31 € ) | 5 dni robocze |
254.17 € ( 302.46 € ) | 8 dni robocze |
508.32 € ( 604.90 € ) | 8 dni robocze |
2,541.58 € ( 3,024.48 € ) | 5 dni robocze |
325.35 € ( 387.17 € ) | 60 dni robocze |
650.70 € ( 774.33 € ) | 60 dni robocze |
6,507.00 € ( 7,743.33 € ) | 60 dni robocze |
3,253.50 € ( 3,871.66 € ) | 5 dni robocze |
380.87 € ( 453.24 € ) | 5 dni robocze |
761.73 € ( 906.46 € ) | 8 dni robocze |
7,617.33 € ( 9,064.62 € ) | 46 dni robocze |
3,808.67 € ( 4,532.32 € ) | 8 dni robocze |
493.90 € ( 587.74 € ) | 46 dni robocze |
9,878.00 € ( 11,754.82 € ) | 46 dni robocze |
4,939.00 € ( 5,877.41 € ) | 5 dni robocze |
436.73 € ( 519.71 € ) | 46 dni robocze |
8,734.50 € ( 10,394.06 € ) | 46 dni robocze |
4,367.25 € ( 5,197.03 € ) | 8 dni robocze |
552.20 € ( 657.12 € ) | 5 dni robocze |
11,044.00 € ( 13,142.36 € ) | 46 dni robocze |
5,522.00 € ( 6,571.18 € ) | 8 dni robocze |
683.63 € ( 813.52 € ) | 60 dni robocze |
13,672.50 € ( 16,270.27 € ) | 79 dni robocze |
6,836.25 € ( 8,135.14 € ) | 60 dni robocze |
16,641.50 € ( 19,803.38 € ) | 65 dni robocze |
8,320.75 € ( 9,901.69 € ) | 60 dni robocze |
12,917.90 € ( 15,372.30 € ) | 46 dni robocze |
11,616.25 € ( 13,823.34 € ) | 46 dni robocze |
14,978.35 € ( 17,824.24 € ) | 64 dni robocze |
Benefits
· Particularly weather-resistant and durable all-weather cable thanks to high-quality insulation and sheath materials
· The combination of the very robust cable design and the wide temperature range in which it can be used provides a wide range of applications
· Low-capacitance core insulation for long transmission paths
· Particularly suitable in conjunction with water-soluble cleaning agents and coolants
· Resistant to hot water and steam when subjected to frequent steam jet cleaning
· Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents
· Excellent resistance to a wide range of chemical substances (eg ammonia compounds, biogases), as well as plant, animal or synthetic fats and oils (eg bio-oils and ester-based hydraulic oils)
· Tested according to standards for use in fresh water up to a water depth of 10 m and a water temperature of 40 °C
· Wide range of variants available
Application
· Suitable for outdoor use
· For fixed installation and occasional flexing without tensile strain
· For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits
· Can be used in dry, wet and especially in harsh and oily environments
· Flexible use at temperatures down to -40°C
· Typical areas of application are washing plants, sewage treatment plants, composting plants and applications in the food industry