Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Band Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Width(mm)
  • Tensile Strength(N(kgf))
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 10 dni robocze

Ty-Raps / Cable Ties (2-Piece Type) Weather-Resistant Type【100 do 1000 szt.】

Ty-Raps / Cable Ties (2-Piece Type) Weather-Resistant Type

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Band Diameter

(mm)

Overall Length

(mm)

Width

(mm)

Tensile Strength

(N(kgf))

Applicable tools

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
75
293
4.8
222(23)
WT-197/ERG120
-
1 opak.

100 szt.

51
203
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10
1 opak.

1000 szt.

51
208
3.6
133(14)
WT-193A/ERG50
-
1 opak.

1000 szt.

75
293
4.8
222(23)
WT-197/ERG120
-
1 opak.

1000 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
44.23 €
(
52.63 €
)
6 dni robocze
142.01 €
(
168.99 €
)
6 dni robocze
169.11 €
(
201.24 €
)
6 dni robocze
997.08 €
(
1,186.53 €
)
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Weather-resistant tie wraps.
· Excellent resistance to ultra-violet light, making them suitable for outdoor work of all kinds, communication and shared construction work, etc.
· Flame retardant properties (oxygen index of 22 or more, UL94V-2).
[Common specifications]
· Materials used: Nylon 66
· Color: Black
· Usable temperature range: -40°C to 85°C (after zip tie binding)
· UL rate temperature: 85°C