Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
0.57 € ( 0.68 € ) | 6 dni robocze |
0.57 € ( 0.68 € ) | 6 dni robocze |
[Features Summary]
? Core wire sizes
? 50125: 26 to 28 AWG
? 50133: 28 to 32 AWG
? Sleeve OD: ?0.5 to ?1.0?mm
? Strip length: 1.4 to 1.9?mm
? Material: phosphor bronze, tin-plated
[Electrical Performance]
? Maximum rated voltage: 125?V
? Maximum rated current: 1.0?A (26 to 30 AWG)
? 0.8?A (32 AWG)
[Compatibility]
? Compatible housing: 51047
? Conforms to ELV