Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono

AGP Model Rubber Packing【5 do 10 szt.】

Numer części:

AGP-16
Wyczyść
  • Ten produkt jest sprzedawany w opakowaniach po 10 sztuk każde.

  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    6.06 €
  • Łącznie (bez VAT)
    6.06 €
    Cena z VAT: 7.21 €
  • Data wysyłki
    6 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 04.07.2025
Ilość:
Opakowanie(a) (à 10 szt.)
Ilość dostępna do zamówienia?56
Ilość 
?
1 - 910 - 2930 - 4950 - 5657 - 99100+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
6.06 €
(7.21 €)
5.79 €
(6.89 €)
5.20 €
(6.19 €)
4.88 €
(5.81 €)
4.88 €
(5.81 €)
4.06 €
(4.83 €)
Shipping days6 days6 days36 days36 daysQuoteQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AGP-16

φ

(mm)

Compatible Model

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
16.5 (internal diameter)
AG16-X□/AGSP16-8□
10
1 opak.

10 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.06 €
( 7.21 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A dedicated rubber packing product for the AG and AGSP series.
· Use when the mounting partner side is a painted or cast product with extensive of surface unevenness.
· Sizes ranging from M12 to M50 are available.
· If the mounting partner side is a flat surface, rubber packing is not required.
· Also, if the mounting partner side is a flat surface, the presence or absence of rubber packing will have no impact on waterproof properties.
· Products other than the AG and AGSP series include an O-ring, so rubber packing is not required.

Numer części został potwierdzony