Rejestracja
1
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Wire to Wire Connector Terminal with 2.00 mm Pitch (50013)

Numer części:

50013-8100
Wyczyść
  • Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 50.

Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
50013-8100
Minimalna wielkość zamówienia
50 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.10 €
( 0.12 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
• Single-row Molex connector with few terminals (compatible housing 51005). Core wire sizes: AWG #24 through #28. Coating outer diameter: ∅ 0.9 to 1.15 mm.
· Strip length: 1.7 to 2.3 mm

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony