Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
5.93 € ( 7.06 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
10.40 € ( 12.38 € ) | 6 dni robocze |
4.96 € ( 5.90 € ) | 5 dni robocze |
3.97 €1.47 € ( 1.75 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.93 €1.45 € ( 1.73 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.03 €2.60 € ( 3.09 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
5.94 €1.78 € ( 2.12 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
4.95 € ( 5.89 € ) | 6 dni robocze |
10.15 €3.76 € ( 4.47 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
5.65 €2.09 € ( 2.49 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.97 €1.47 € ( 1.75 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
7.95 €2.94 € ( 3.50 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
[Features]
· Small and light weight using a bayonet locking method for simple coupling. A plug.
▪ When a 75 Ω cable is used with a 50 Ω type connector, and the frequency is 200 MHz or less, it can be used on a 75 Ω transmission line, but when the frequency exceeds 200 MHz, use of a BNC 75 Ω type is recommended.