Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Internal Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Spiral tube 6, nylon type, weatherproof grade

    Spiral tube 6, nylon type, weatherproof grade

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Internal Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Thickness

    (mm)

    Length

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    2.6
    4
    0.7
    100 m/Roll
    10
    1 szt.
    4
    5.6
    0.8
    100 m/Roll
    10
    1 szt.
    5.6
    7.2
    0.8
    100 m/Roll
    10
    1 szt.
    7.1
    8.7
    0.8
    50m/piece
    10
    1 szt.
    8
    9.6
    0.8
    50m/piece
    10
    1 szt.
    9.4
    12
    1.3
    50m/piece
    10
    1 szt.
    11.3
    13.9
    1.3
    50m/piece
    10
    1 szt.
    13.9
    16.5
    1.3
    50m/piece
    10
    1 szt.
    18.6
    22
    1.7
    25 m/piece
    10
    1 szt.
    22.9
    26.3
    1.7
    20 m/Roll
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    44.58 €
    ( 53.05 € )
    6 dni robocze
    53.92 €
    ( 64.16 € )
    6 dni robocze
    77.45 €37.18 €
    ( 44.24 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    49.47 €
    ( 58.87 € )
    6 dni robocze
    68.60 €27.44 €
    ( 32.65 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    59.49 €
    ( 70.79 € )
    6 dni robocze
    88.38 €
    ( 105.17 € )
    6 dni robocze
    83.75 €
    ( 99.66 € )
    6 dni robocze
    95.75 €
    ( 113.94 € )
    6 dni robocze
    90.93 €
    ( 108.21 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Enables simultaneous binding of wires as well as wear protection. Conductor and branch can be controlled freely, which is ideal for installation of curved elements in wire bundles. · Weatherproof grade that supports outdoor use.

    [Features]
    · Various types of wire wear and damage prevention and binding.
    · Spiral tube that can simultaneously bundle wires and protect from wear.
    · Conductor - branching can be freely performed, optimal for attaching the curved portion of a wire bundle.
    · Also convenient when wiring is changed as it can be removed and reused.
    · Plastic elasticity used for tightening force.