Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • A(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D1=For diameter(mm)
  • D2=Slot diameter(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • Z(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

SL retainers, steel (K2232)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

A

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D1=For diameter

(mm)

D2=Slot diameter

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

Z

(mm)

Weight in kg (ERP)

RoHS

Minimalna wielkość zamówienia
7
4.1
8.6
4
3.2
0.3
1.9
2
0.64
0.5
0.0020
-
1 szt.
9
5
10.9
5
4
0.4
2.25
2.5
0.74
0.5
0.0040
-
1 szt.
11
6.2
13.9
6
5
0.4
3.1
3
0.74
1
0.0060
-
1 szt.
14
8.6
18
8
6
0.45
3.5
3.5
0.94
0.5
0.0120
-
1 szt.
18
10
22
10
8
0.5
3.6
4.5
1.05
1
0.0200
-
1 szt.
22
11.8
25.9
12
9
0.5
4.8
5.5
1.15
1
0.0290
-
1 szt.
25.1
13.5
30.2
14
10
0.6
4.8
5.5
1.25
1.25
0.0046
True
1 szt.
28
16.2
34
16
12
0.6
4.8
6
1.35
1.5
0.0058
True
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.32 €
(
0.38 €
)
4 dni robocze
0.29 €
(
0.35 €
)
4 dni robocze
0.29 €
(
0.35 €
)
4 dni robocze
0.38 €
(
0.45 €
)
4 dni robocze
0.56 €
(
0.67 €
)
4 dni robocze
0.67 €
(
0.80 €
)
4 dni robocze
0.84 €
(
1.00 €
)
4 dni robocze
0.90 €
(
1.07 €
)
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material:
Spring steel

Version:
Electro zinc-plated.

Note:
SL retainers prevent axial movement on shafts, axles and bolts with a groove or slot. The curvature provides a high degree of tension for a tight fit and compensates for tolerances. The SL retainers offer a high level of security against unintentional loosening.

Assembly and disassembly is possible both with and without assembly tools.

Accessory:
Pin with groove for circlip suitable for clevises K1454.