Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Size
  • D1=Outside diameter
  • D2=Fastening hole
  • D3
  • D4
  • D6
  • D8
  • H1
  • L1
  • L2
  • L3=Height
  • L4
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Disc handwheels with revolving grip, steel parts stainless steel, style E, with reamed hole (K0164 E inch)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Size

D1=Outside diameter

D2=Fastening hole

D3

D4

D6

D7

D8

H1

L1

L2

L3=Height

L4

Weight in kg (ERP)

Minimalna wielkość zamówienia
1
100
0.25
22
20
79
M6
29
9
29.5
19
39
54.7
0.1358
1 szt.
2
125
0.375
26
21
101
M6
34
9
34
24
46
54.7
0.1358
1 szt.
3
140
0.5
30
25
110
M8
39
12
38.5
27
52
82.2
0.2153
1 szt.
4
160
0.625
33
30
128
M8
43
12
41.3
30.1
57
82.2
0.8481
1 szt.
4
160
0.75
33
30
128
M8
43
12
41.3
30.1
57
82.2
0.8217
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
61.84 €
( 73.59 € )
5 dni robocze
68.05 €
( 80.98 € )
5 dni robocze
75.92 €
( 90.34 € )
5 dni robocze
86.81 €
( 103.30 € )
5 dni robocze
86.81 €
( 103.30 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material:
Black thermoset PF 31.
Hub and revolving grip 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel bright.

Version:
High-gloss polished.

Note:
The handwheel is supplied with the grip loose.

On request:
Other reamed hole sizes.