Rejestracja
Potwierdzono
  • Bore d(mm)
  • Keyway width b(mm)
  • Depth of keyway t2(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Taper Bushes 3535 (62251045)

Numer części:

62251045
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
62251045

Bore d

(mm)

Keyway width b

(mm)

Depth of keyway t2

(mm)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
45
14
3.8
6.25
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
51.53 €
( 61.32 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Material: GG25.
Bores ISO E8. Metric bores with feather keyways DIN 6885/1. Inch bores with feather keyways like British Standard (BS).
Screws included in delivery. With three screws. Thread BSW. Cone and front side ground.
Shaft tolerance +0.05/-0.125 mm. Can be used with or without parallel key, depending on the required torque.
Other bush sizes and bores available at short notice.

Numer części został potwierdzony