Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • D1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW(mm)
  • Torque max.(Nm)
  • Weight(kg)
  • H min.(mm)
  • H max.(mm)
  • H1 min.(mm)
  • H1 max.(mm)
  • Travel S(mm)
  • S1(mm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Chain clamp sets, steel (K1650)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    D1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    SW

    (mm)

    Torque max.

    (Nm)

    Weight

    (kg)

    H min.

    (mm)

    H max.

    (mm)

    H1 min.

    (mm)

    H1 max.

    (mm)

    Travel S

    (mm)

    S1

    (mm)

    Clamping force max.

    (kN)

    D

    Minimalna wielkość zamówienia
    50
    34
    20
    54
    18
    15
    34
    21
    46.5
    36
    45
    3.0000
    83
    108
    100
    118
    25
    18
    15
    M12
    1 szt.
    64
    44
    33
    70
    25
    21
    37
    29
    61.5
    46
    90
    8.6800
    110
    146
    122
    153
    36
    31
    40
    M16
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    906.20 €
    ( 1,078.38 € )
    4 dni robocze
    1,282.25 €
    ( 1,525.88 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Even pressure distribution

    · Plastic elements to protect the workpiece

    · Large adjustment range