Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • D=Diameter(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • Weight(kg)
  • Retaining force(kN)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Pull clamps pneumatic (K1390)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    H4

    (mm)

    H5

    (mm)

    D=Diameter

    (mm)

    D4

    (mm)

    D5

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Retaining force

    (kN)

    Minimalna wielkość zamówienia
    50
    40
    8
    40
    38
    30
    26
    15
    6
    75
    63
    M5
    1.3140
    1
    1 szt.
    75
    63
    12
    50
    47
    35
    31
    19
    10
    105
    88
    G 1/8
    3.2800
    2.5
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    330.57 €
    ( 393.38 € )
    4 dni robocze
    479.55 €
    ( 570.66 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Automatic pneumatic clamping process

    · Can also be used as zero-point clamping system

    · Monitoring of the workpiece position possible

    · Rapid workpiece connection and disconnection