Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Tightening torque of screws(Nm)
  • D1=Fastening hole(mm)
  • D4=Outside diameter(mm)
  • L=Length(mm)
  • Nom. torque(Nm)
  • R(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Rigid couplings two-piece (K2065)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 26.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Tightening torque of screws

    (Nm)

    C (DIN 912 A2-70)

    C (DIN 912-12.9)

    D1=Fastening hole

    (mm)

    D4=Outside diameter

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Main material

    Nom. torque

    (Nm)

    R

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    2.1
    -
    M3x8
    8
    24
    35
    steel
    50
    26.8
    0.0933
    1 szt.
    4.6
    -
    M4x12
    10
    29
    45
    steel
    70
    32.7
    0.1790
    1 szt.
    4.6
    -
    M4x12
    12
    29
    45
    steel
    70
    32.7
    0.1696
    1 szt.
    9.5
    -
    M5x16
    14
    34
    50
    steel
    190
    39.4
    0.2652
    1 szt.
    9.5
    -
    M5x16
    15
    34
    50
    steel
    190
    39.4
    0.2525
    1 szt.
    9.5
    -
    M5x16
    16
    34
    50
    steel
    190
    39.4
    0.2499
    1 szt.
    16
    -
    M6x18
    19
    42
    65
    steel
    300
    48.2
    0.4978
    1 szt.
    16
    -
    M6x18
    20
    42
    65
    steel
    350
    48.2
    0.4711
    1 szt.
    16
    -
    M6x18
    25
    45
    75
    steel
    390
    50.8
    0.5801
    1 szt.
    16
    -
    M6x18
    30
    54
    83
    steel
    475
    58.6
    0.8880
    1 szt.
    39
    -
    M8x25
    35
    67
    95
    steel
    1100
    74.1
    1.7500
    1 szt.
    39
    -
    M8x25
    40
    77
    108
    steel
    1325
    83.4
    2.6500
    1 szt.
    77
    -
    M10x25
    50
    85
    124
    steel
    2250
    93.2
    3.3120
    1 szt.
    1.1
    M3x8
    -
    8
    24
    35
    stainless steel
    16
    26.8
    0.0936
    1 szt.
    2.5
    M4x12
    -
    10
    29
    45
    stainless steel
    70
    32.7
    0.1775
    1 szt.
    2.5
    M4x12
    -
    12
    29
    45
    stainless steel
    70
    32.7
    0.1687
    1 szt.
    5.4
    M5x16
    -
    14
    34
    50
    stainless steel
    160
    39.4
    0.2596
    1 szt.
    5.4
    M5x16
    -
    15
    34
    50
    stainless steel
    160
    39.4
    0.2511
    1 szt.
    5.4
    M5x16
    -
    16
    34
    50
    stainless steel
    160
    39.4
    0.2436
    1 szt.
    9.6
    M6x18
    -
    19
    42
    65
    stainless steel
    260
    48.2
    0.4965
    1 szt.
    9.6
    M6x18
    -
    20
    42
    65
    stainless steel
    300
    48.2
    0.4831
    1 szt.
    9.6
    M6x18
    -
    25
    45
    75
    stainless steel
    325
    50.8
    0.5855
    1 szt.
    9.6
    M6x18
    -
    30
    54
    83
    stainless steel
    400
    58.6
    0.8779
    1 szt.
    23
    M8x25
    -
    35
    67
    95
    stainless steel
    438
    74.1
    1.7600
    1 szt.
    23
    M8x25
    -
    40
    77
    108
    stainless steel
    445
    83.4
    2.6700
    1 szt.
    46
    M10x25
    -
    50
    85
    124
    stainless steel
    688
    93.2
    3.3200
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    44.83 €
    ( 53.35 € )
    4 dni robocze
    48.74 €
    ( 58.00 € )
    4 dni robocze
    48.74 €
    ( 58.00 € )
    4 dni robocze
    55.12 €
    ( 65.59 € )
    4 dni robocze
    55.12 €
    ( 65.59 € )
    4 dni robocze
    55.12 €
    ( 65.59 € )
    4 dni robocze
    65.01 €
    ( 77.36 € )
    4 dni robocze
    65.01 €
    ( 77.36 € )
    4 dni robocze
    71.66 €
    ( 85.28 € )
    4 dni robocze
    98.35 €
    ( 117.04 € )
    4 dni robocze
    127.50 €
    ( 151.72 € )
    4 dni robocze
    167.66 €
    ( 199.52 € )
    4 dni robocze
    196.18 €
    ( 233.45 € )
    4 dni robocze
    62.58 €
    ( 74.47 € )
    4 dni robocze
    71.08 €
    ( 84.59 € )
    4 dni robocze
    71.08 €
    ( 84.59 € )
    4 dni robocze
    90.53 €
    ( 107.73 € )
    4 dni robocze
    90.53 €
    ( 107.73 € )
    4 dni robocze
    90.53 €
    ( 107.73 € )
    4 dni robocze
    125.05 €
    ( 148.81 € )
    4 dni robocze
    125.05 €
    ( 148.81 € )
    4 dni robocze
    133.46 €
    ( 158.82 € )
    4 dni robocze
    195.86 €
    ( 233.07 € )
    4 dni robocze
    237.20 €
    ( 282.27 € )
    4 dni robocze
    309.42 €
    ( 368.21 € )
    4 dni robocze
    406.05 €
    ( 483.20 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Transmit high torques without rotational play

    · Wear-free and maintenance-free

    · Version: steel or stainless steel