Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Fixed castor, electrically conductive (95016)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

D1

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Permissible load

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
102
80
32
9
55
60
85
100
80
76
65
1 szt.
125
100
32
9
55
60
85
100
80
76
70
1 szt.
150
125
32
9
55
60
85
100
80
76
80
1 szt.
195
160
40
11
75
80
110
140
105
-
130
1 szt.
235
200
40
11
75
80
110
140
105
-
160
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
26.01 €
( 30.95 € )
4 dni robocze
32.93 €
( 39.19 € )
4 dni robocze
40.83 €
( 48.59 € )
4 dni robocze
105.11 €
( 125.08 € )
4 dni robocze
121.00 €
( 143.99 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· For protection from electrostatic charge

· Swivel castor housing with 2x ball bearing

· Wheels with plain bearing

· Steel plate housing

· Solid rubber tread, trackless