Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Indexing plungers, steel or stainless steel, pneumatic (03095)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Body Material

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Component material

Size

D=pin diameter

(mm)

L1

(mm)

Piston force at 6 bar

(N)

Spring retraction force ca.

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
Stainless Steel
10
80
1.4034
A2
Stainless steel
2
6
70
38.7-35.1
9.9-6
1 szt.
Stainless Steel
15
92
1.4034
A2
Stainless steel
2
6
77
38.7-32.9
11.8-6
1 szt.
Stainless Steel
10
77
1.4034
A2
Stainless steel
3
8
67
39.6-35.3
11.6-5.1
1 szt.
Stainless Steel
15
89
1.4034
A2
Stainless steel
3
8
74
39.6-33.1
11.6-5.1
1 szt.
Steel
10
80
-
04
Steel
2
6
70
38.7-35.1
9.9-6
1 szt.
Steel
15
92
-
04
Steel
2
6
77
38.7-32.9
11.8-6
1 szt.
Steel
10
77
-
04
Steel
3
8
67
39.6-35.3
11.6-5.1
1 szt.
Steel
15
89
-
04
Steel
3
8
74
39.6-33.1
11.6-5.1
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
92.35 €
(
109.90 €
)
4 dni robocze
92.35 €
(
109.90 €
)
4 dni robocze
95.76 €
(
113.95 €
)
4 dni robocze
95.76 €
(
113.95 €
)
4 dni robocze
84.39 €
(
100.42 €
)
4 dni robocze
84.39 €
(
100.42 €
)
4 dni robocze
86.93 €
(
103.45 €
)
4 dni robocze
86.93 €
(
103.45 €
)
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology

· High stability

· Automatable

· Application temperature: -20 °C to +80 °C