Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Indexing plungers, steel or stainless steel with threaded pin (03092)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 24.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
Stainless Steel
8x1
4
32
1.4034
-
Hardened
0
4
M3
1
15
6
7
13
10
12
6
1 szt.
Stainless Steel
10x1
5
37
1.4034
-
Hardened
1
5
M4
1.3
17
7
8
15
13
12
5
1 szt.
Stainless Steel
12x1.5
6
42
1.4034
-
Hardened
2
6
M6
1.8
20
8
8
17
14
14
6
1 szt.
Stainless Steel
16x1.5
8
56
1.4034
-
Hardened
3
8
M8
2.3
26
10
12
23
19
35
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
10
62
1.4034
-
Hardened
4
10
M8
2.8
28
12
12
25
22
34
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
12
66
1.4034
-
Hardened
4
12
M8
2.8
28
14
12
25
22
39
15
1 szt.
Stainless Steel
24x2
16
80
1.4034
-
Hardened
5
16
M10
3.2
32
18
14
28
27
46
20
1 szt.
Stainless Steel
6x0.75
3.5
24
1.4034
-
Hardened
9
3
M2
0.8
12
5
3.5
10
8
10
4.5
1 szt.
Steel
8x1
4
32
-
5.8
Hardened
0
4
M3
1
15
6
7
13
10
12
6
1 szt.
Stainless Steel
8x1
4
32
1.4305
-
Not hardened
0
4
M3
1
15
6
7
13
10
12
6
1 szt.
Steel
10x1
5
37
-
5.8
Hardened
1
5
M4
1.3
17
7
8
15
13
12
5
1 szt.
Stainless Steel
10x1
5
37
1.4305
-
Not hardened
1
5
M4
1.3
17
7
8
15
13
12
5
1 szt.
Stainless Steel
12x1.5
6
42
1.4305
-
Not hardened
2
6
M6
1.8
20
8
8
17
14
14
6
1 szt.
Stainless Steel
16x1.5
8
56
1.4305
-
Not hardened
3
8
M8
2.3
26
10
12
23
19
35
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
10
62
1.4305
-
Not hardened
4
10
M8
2.8
28
12
12
25
22
34
15
1 szt.
Stainless Steel
20x1.5
12
66
1.4305
-
Not hardened
4
12
M8
2.8
28
14
12
25
22
39
15
1 szt.
Stainless Steel
24x2
16
80
1.4305
-
Not hardened
5
16
M10
3.2
32
18
14
28
27
46
20
1 szt.
Stainless Steel
6x0.75
3.5
24
1.4305
-
Not hardened
9
3
M2
0.8
12
5
3.5
10
8
10
4.5
1 szt.
Steel
12x1.5
6
42
-
5.8
Hardened
2
6
M6
1.8
20
8
8
17
14
14
6
1 szt.
Steel
16x1.5
8
56
-
5.8
Hardened
3
8
M8
2.3
26
10
12
23
19
35
15
1 szt.
Steel
20x1.5
10
62
-
5.8
Hardened
4
10
M8
2.8
28
12
12
25
22
34
15
1 szt.
Steel
20x1.5
12
66
-
5.8
Hardened
4
12
M8
2.8
28
14
12
25
22
39
15
1 szt.
Steel
24x2
16
80
-
5.8
Hardened
5
16
M10
3.2
32
18
14
28
27
46
20
1 szt.
Steel
6x0.75
3.5
24
-
5.8
Hardened
9
3
M2
0.8
12
5
3.5
10
8
10
4.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.54 €
( 18.49 € )
4 dni robocze
14.78 €
( 17.59 € )
4 dni robocze
17.47 €
( 20.79 € )
4 dni robocze
23.36 €
( 27.80 € )
4 dni robocze
36.85 €
( 43.85 € )
4 dni robocze
40.54 €
( 48.24 € )
4 dni robocze
61.38 €
( 73.04 € )
4 dni robocze
16.30 €
( 19.40 € )
4 dni robocze
9.36 €
( 11.14 € )
4 dni robocze
14.86 €
( 17.68 € )
4 dni robocze
8.91 €
( 10.60 € )
4 dni robocze
14.13 €
( 16.81 € )
4 dni robocze
16.60 €
( 19.75 € )
4 dni robocze
22.23 €
( 26.45 € )
4 dni robocze
35.00 €
( 41.65 € )
4 dni robocze
38.47 €
( 45.78 € )
4 dni robocze
58.35 €
( 69.44 € )
4 dni robocze
15.61 €
( 18.58 € )
4 dni robocze
9.92 €
( 11.80 € )
4 dni robocze
12.82 €
( 15.26 € )
4 dni robocze
18.40 €
( 21.90 € )
4 dni robocze
20.22 €
( 24.06 € )
4 dni robocze
28.70 €
( 34.15 € )
4 dni robocze
9.84 €
( 11.71 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Material: steel or stainless steel