Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • Pin diameter(mm)
  • Material (mount surface / support surface)
  • Version 1
  • D2=Pin diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • R(mm)
  • T(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Locating pin with internal thread, Form B, cylindrical (02025)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Pin diameter

(mm)

Material (mount surface / support surface)

Version 1

D2=Pin diameter

(mm)

G

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

R

(mm)

T

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
5
-
Short
3
-
8
3
5
1.50
-
1 szt.
6
-
Short
4
-
10
4
6
1.80
-
1 szt.
8
Steel
Short
6
M2.5
11.4
6
7.4
2.5
5
1 szt.
10
Steel
Short
7
M2.5
13.7
7
9.7
3
5
1 szt.
12
Steel
Short
8
M3
16
8
12
3.5
6
1 szt.
16
Steel
Short
12
M4
20
12
15
5
8
1 szt.
20
Steel
Short
14
M5
25.5
14
19.5
6
10
1 szt.
5
-
Long
3
-
10
3
5
1.50
-
1 szt.
6
-
Long
4
-
12
4
6
1.80
-
1 szt.
8
Steel
Long
6
M2.5
17.4
6
7.4
2.5
5
1 szt.
10
Steel
Long
7
M2.5
21.7
7
9.7
3
5
1 szt.
12
Steel
Long
8
M3
24
8
12
3.5
6
1 szt.
16
Steel
Long
12
M4
29
12
15
5
8
1 szt.
20
Steel
Long
14
M5
35.5
14
19.5
6
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.51 €
( 13.70 € )
4 dni robocze
11.51 €
( 13.70 € )
4 dni robocze
11.84 €
( 14.09 € )
4 dni robocze
12.39 €
( 14.74 € )
4 dni robocze
12.93 €
( 15.39 € )
4 dni robocze
15.04 €
( 17.90 € )
4 dni robocze
23.40 €
( 27.85 € )
4 dni robocze
12.06 €
( 14.35 € )
4 dni robocze
12.06 €
( 14.35 € )
4 dni robocze
12.39 €
( 14.74 € )
4 dni robocze
12.93 €
( 15.39 € )
4 dni robocze
13.44 €
( 15.99 € )
4 dni robocze
15.59 €
( 18.55 € )
4 dni robocze
24.19 €
( 28.79 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Ease the fastening process

· Workpieces fit more precisely, have lower wear and are quicker to exchange

· Hardened and ground (60 HRC)