Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • B(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L=Handle length(mm)
  • L1(mm)
  • R(mm)
  • R1(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Cam levers single (04290)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

B

(mm)

D=Fastening hole

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L=Handle length

(mm)

L1

(mm)

R

(mm)

R1

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
9
8
25
28.2
18.7
104±2
14.9
17.2
19.2
1 szt.
12
10
30
34.8
23.3
123±2
18.6
21.5
24
1 szt.
14
12
30
43.8
30.3
146±3
24.3
28
31.2
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
41.21 €
( 49.04 € )
4 dni robocze
51.69 €
( 61.51 € )
4 dni robocze
67.81 €
( 80.69 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Cam levers are used for quick and torque-free clamping

· Workpiece needs no further securing

· Easy to operate

· High clamping forces

· Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction