Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Height system [H](mm)
  • Width carriage [B](mm)
  • Overall Length Carriage [L](mm)
  • Dynamic Load Rating [C](N)
  • Static Load Rating [C 0](N)
  • Static Moment Rating about X Axis [M 0x](Nm)
  • Static Moment Rating about Y Axis [M 0y](Nm)
  • Static Moment Rating about Z Axis [M 0Z](Nm)
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Linear Plain Bearing Unit, RWU Series, Standard Carriage Type

    Linear Plain Bearing Unit, RWU Series, Standard Carriage Type

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Height system [H]

    (mm)

    Width carriage [B]

    (mm)

    Overall Length Carriage [L]

    (mm)

    Dynamic Load Rating [C]

    (N)

    Static Load Rating [C 0]

    (N)

    Static Moment Rating about X Axis [M 0x]

    (Nm)

    Static Moment Rating about Y Axis [M 0y]

    (Nm)

    Static Moment Rating about Z Axis [M 0Z]

    (Nm)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    40
    48
    107
    33500
    82000
    440
    1200
    1080
    0.72
    1 szt.
    36
    70
    107
    33500
    82000
    440
    1200
    1080
    0.85
    1 szt.
    36
    70
    91
    28000
    65000
    350
    760
    680
    0.665
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    454.91 €
    ( 541.34 € )
    4 dni robocze
    545.49 €
    ( 649.13 € )
    4 dni robocze
    392.83 €
    ( 467.47 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication