Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter D(φ)
  • Bore diameter [d](mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Reference speed [n ϑr](1/min)
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Deep Groove Ball Bearing 618..-M-HLU, Single Row, Solid Brass Cage

    Deep Groove Ball Bearing 618..-M-HLU, Single Row, Solid Brass Cage

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Outer Diameter D

    (φ)

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Reference speed [n ϑr]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    400
    320
    172000
    255000
    2700
    1700
    11.735
    1 szt.
    420
    340
    178000
    275000
    2600
    1580
    11.37
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2,032.95 €
    (
    2,419.21 €
    )
    4 dni robocze
    2,151.62 €
    (
    2,560.43 €
    )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Deep groove ball bearing 618..-M, single row, solid brass cage