Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Detection Distance L1(mm)

    The detecting distance can vary with your amplifier, operating environment and the detected object.

  • Head size Depth (range)(mm)
  • Head size Depth(mm)
  • Mechanical Mounting Condition for Sensor
  • Type of Electric Connection
  • Coating Housing
  • Type of Switching Output
  • Type of Switch Function
  • Cascadable
  • Number of Semiconductor Outputs With Signalling Function
  • Diameter Sensor(mm)
  • Switching Frequency(Hz)
  • Rated Control Supply Voltage DC(V)
  • SIL According to IEC 61508
  • Type of Interface for Safety Communication
  • Performance Level According to EN ISO 13849-1
  • Compression-Resistant
  • With Monitoring Function Downstream Switching Devices
  • Number of Contact Energized Outputs With Signalling Function
  • Number of Protected Contact Energized Outputs
  • Number of Protected Semiconductor Outputs
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Cylindrical Proximity Sensor [E2B] (E2B-M12KN08-M1-C1)

Cylindrical Proximity Sensor [E2B] E2B-M12KN08-M1-C1

Numer części:

E2B-M12KN08-M1-C1
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    23.13 €
  • Łącznie (bez VAT)
    23.13 €
    Cena z VAT: 27.52 €
  • Data wysyłki
    4 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 08.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?99
Ilość 
?
1 - 99100+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
23.13 €
(27.52 €)
23.13 €
(27.52 €)
Shipping days4 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
E2B-M12KN08-M1-C1

Detection Distance L1

(mm)

Head size Depth (range)

(mm)

Head size Depth

(mm)

Mechanical Mounting Condition for Sensor

Type of Electric Connection

Coating Housing

Type of Switching Output

Type of Switch Function

Cascadable

Number of Semiconductor Outputs With Signalling Function

Diameter Sensor

(mm)

Switching Frequency

(Hz)

Rated Control Supply Voltage DC

(V)

Interference Resistance To Magnetic Fields

SIL According to IEC 61508

Type of Interface for Safety Communication

Performance Level According to EN ISO 13849-1

Compression-Resistant

With Monitoring Function Downstream Switching Devices

Number of Contact Energized Outputs With Signalling Function

Number of Protected Contact Energized Outputs

Number of Protected Semiconductor Outputs

Minimalna wielkość zamówienia
8
50.1 to 60
51
Not flat
Connector M12
Other
NPN
Normally open contact
true
1
12
800
12 - 24
-
None
None
Level a
false
false
0
0
0
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
23.13 €
( 27.52 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The ideal solution for standard industrial environments
Thanks to the simple construction and Omron’s innovative “hot melt” production process, the E2B sensors embody two characteristics: value-for-money and high reliability.
• All-round-visible indicator
• The laser printed part number
• Vibration shock resistance: IEC 60947-5-2 (10 - 55 Hz)
• Operating temperature: -25°C to 70°C
• Water resistance: IP67

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony