Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Pressed Steel Swivel Castor, LUH-GST Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
197
320.01 to 485.00
Conductivity
150
swivel castor
170
4299
125
450
1 szt.
197
320.01 to 485.00
-
150
swivel castor with brake
170
4815
125
450
1 szt.
202
485.01 to 750.00
-
160
swivel castor
197
4470
150
570
1 szt.
202
485.01 to 750.00
Conductivity
160
swivel castor with brake
197
4950
150
570
1 szt.
202
485.01 to 750.00
Conductivity
160
swivel castor
202
4854
160
600
1 szt.
202
485.01 to 750.00
-
160
swivel castor with brake
202
5229
160
600
1 szt.
202
750.01 or More
-
160
swivel castor
245
5984
200
800
1 szt.
202
750.01 or More
Conductivity
160
swivel castor with brake
245
6566
200
800
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
243.62 €
( 289.91 € )
7 dni robocze
307.20 €
( 365.57 € )
7 dni robocze
251.96 €
( 299.83 € )
7 dni robocze
316.67 €
( 376.84 € )
7 dni robocze
285.55 €
( 339.80 € )
7 dni robocze
350.25 €
( 416.80 € )
7 dni robocze
290.78 €
( 346.03 € )
7 dni robocze
362.10 €
( 430.90 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Swivel Castor, Enclosed Design, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Softhane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Bracket: LUH series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • four-point ball bearing for extremely heavy loads
  • enclosed and sealed swivel head
  • particularly resistant to shocks and impact due to specially-shaped, hardened bearing seats

Wheel: GST series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Softhane®, hardness 75 Shore A, colour green, non-marking, non-staining
  • wheel centre: rugged grey cast iron, with grease nipple from wheel Ø 160 mm, lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C