Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Tread color
  • Wheel body color
  • Non-staining
  • Non-marking
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, LSD-SE Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread color

Wheel body color

Non-staining

Non-marking

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
315
Up to 35.00
175
140
250
80
260
10980
200
50
black
anthracite
no
no
1200
1 szt.
245
Up to 35.00
175
140
160
50
260
10881
200
50
grey
silver
yes
yes
1200
1 szt.
265
Up to 35.00
255
200
200
50
330
23800
250
63
black
anthracite
no
no
1700
1 szt.
275
Up to 35.00
255
200
200
80
380
32250
300
75
black
anthracite
no
no
2000
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
659.74 €
( 785.09 € )
7 dni robocze
676.20 €
( 804.68 € )
23 dni robocze
1,499.84 €
( 1,784.81 € )
7 dni robocze
1,826.58 €
( 2,173.63 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, Heavy Duty Swivel Head, Heavy Duty Wheel, with 'Blickle Easyroll' Elastic Solid Rubber Tyres, with Steel Wheel Centre

Bracket: LSD series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: SE series

  • tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour black
  • wheel centre: thick-walled pressed steel, with tubular steel hub, lacquered, colour anthracite

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C