Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Wheel body color
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Light Duty Swivel Castor, LPA-TPA Series (LPA-TPA 75G)

Numer części:

LPA-TPA 75G
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    11.40 €
  • Łącznie (bez VAT)
    11.40 €
    Cena z VAT:
    13.57 €
  • Data wysyłki
    5 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 25.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?100
Ilość 
?
1 - 100101+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
11.40 €
(
13.57 €
)
11.40 €
(
13.57 €
)
Shipping days5 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LPA-TPA 75G

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Wheel body color

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
123
35.01 to 80.00
-
100
25
plain bore
swivel castor
100
258
75
25
silver grey
75
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.40 €
(
13.57 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Light Duty Swivel Castor, with Top Plate Fitting, Wheel, with Thermoplastic Rubber Tread, with Polypropylene Wheel Centre, LPA-TPA Series

Bracket: LPA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: TPA series

  • tread: high-quality thermoplastic rubber-elastomer (TPE), hardness 85 Shore A, colour grey, non-marking, oil containing
  • wheel centre: high-quality polypropylene, impact resistant, colour silver grey

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
  • tread contains oil, may stain sensitive surfaces. alternatives: series VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony