Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Pressed Steel Swivel Castor, LI-POHI Series (LI-POHI 125G)

Numer części:

LI-POHI 125G
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    65.30 €
  • Łącznie (bez VAT)
    65.30 €
    Cena z VAT:
    77.71 €
  • Data wysyłki
    7 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 30.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?100
Ilość 
?
1 - 100101+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
65.30 €
(
77.71 €
)
65.30 €
(
77.71 €
)
Shipping days7 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LI-POHI 125G

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
125
140.01 to 220.00
100
85
100
40
plain bore
swivel castor
150
892
125
40
150
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
65.30 €
(
77.71 €
)
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Swivel Castor, with Top Plate Fitting, Heat-Resistant, Blickle Templine® Performance Thermoplastic Wheel, Heat-Resistant, LI-POHI Series

Bracket: LI series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • smooth rolling characteristic and low wear, increased service life
  • swivel head play is set specifically for high-temperature applications
  • highly heat-resistant grease

Wheel: POHI series

  • highly heat-resistant thermoplastic, impact resistant, hardness 85 Shore D, colour dark grey
  • operating temperature: -25 °C to +250 °C

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +250 °C
  • oven temperature temporarily up to +300 °C, wheel temperature must not exceed +250 °C
  • Load capacity may be reduced in temperatures over +70 °C

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony