Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Non-staining
  • Rustproof
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Stainless Steel Swivel Castor, LEX-POEV Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 66.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Non-staining

Rustproof

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
150
80.01 to 140.00
100
85
125
40
plain bore
swivel castor with brake
102
625
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
100
85
160
45
plain bore
swivel castor
102
522
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
100
85
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
102
676
80
32
yes
no
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
100
85
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor
102
576
80
32
yes
no
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
100
85
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
102
671
80
32
yes
yes
-20
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
100
85
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor
102
571
80
32
yes
yes
-20
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
100
85
160
45
roller bearing
swivel castor with brake
102
663
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
195
80.01 to 140.00
100
85
160
45
roller bearing
swivel castor
102
564
80
32
yes
yes
-25
140
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
plain bore
swivel castor with brake
125
724
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
plain bore
swivel castor
125
612
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
125
772
100
32
yes
no
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor
125
658
100
32
yes
no
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
125
824
100
32
yes
yes
-20
150
1 szt.
200
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
125
705
100
32
yes
yes
-20
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
roller bearing
swivel castor with brake
125
780
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
200
140.01 to 220.00
100
85
160
50
roller bearing
swivel castor
125
660
100
32
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
plain bore
swivel castor with brake
150
866
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
200
140.01 to 220.00
100
85
160
50
plain bore
swivel castor
150
738
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
150
910
125
37
yes
no
-25
150
1 szt.
200
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor
150
782
125
37
yes
no
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
150
964
125
37
yes
yes
-20
150
1 szt.
200
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
150
970
125
37
yes
yes
-20
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor
150
831
125
37
yes
yes
-20
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
Ball bearing (C)
swivel castor
150
809
125
37
yes
yes
-20
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
roller bearing
swivel castor with brake
150
906
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
140.01 to 220.00
100
85
160
50
roller bearing
swivel castor
150
776
125
37
yes
yes
-25
150
1 szt.
195
220.01 to 320.00
100
85
160
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
195
2072
160
50
yes
no
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
100
85
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
1728
160
50
yes
no
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
195
2184
160
50
yes
no
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
2358
160
50
yes
no
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
1842
160
50
yes
no
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
100
85
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
195
2148
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
200
2064
160
50
yes
yes
-20
300
1 szt.
240
220.01 to 320.00
100
85
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
1696
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
100
85
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
200
1707
160
50
yes
yes
-20
300
1 szt.
240
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
195
2178
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
200
2190
160
50
yes
yes
-20
300
1 szt.
240
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
2355
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
200
2352
160
50
yes
yes
-20
300
1 szt.
240
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
195
1828
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor
200
1820
160
50
yes
yes
-20
300
1 szt.
240
220.01 to 320.00
100
85
200
50
roller bearing
swivel castor with brake
195
1994
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
100
85
200
50
roller bearing
swivel castor
195
1654
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
roller bearing
swivel castor with brake
195
2135
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
roller bearing
swivel castor
195
2338
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
140
110
200
50
roller bearing
swivel castor
195
1769
160
50
yes
yes
-25
300
1 szt.
235
220.01 to 320.00
100
85
200
50
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
235
2450
200
50
yes
no
-25
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
100
85
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2034
200
50
yes
no
-25
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
140
110
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
235
2568
200
50
yes
no
-25
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
140
110
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2735
200
50
yes
no
-25
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
140
110
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2162
200
50
yes
no
-25
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
100
85
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
235
2452
200
50
no
yes
-25
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
100
85
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
240
2491
200
50
no
yes
-20
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
100
85
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2053
200
50
no
yes
-25
300
1 szt.
102
220.01 to 320.00
100
85
80
32
Ball bearing (CC)
swivel castor
240
2047
200
50
no
yes
-20
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
140
110
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
235
2570
200
50
no
yes
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
140
110
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor with brake
240
2576
200
50
no
yes
-20
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
140
110
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2694
200
50
no
yes
-25
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
140
110
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor
240
2695
200
50
no
yes
-20
300
1 szt.
125
220.01 to 320.00
140
110
100
35
Ball bearing (CC)
swivel castor
235
2150
200
50
no
yes
-25
300
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
93.98 €
( 111.84 € )
5 dni robocze
73.39 €
( 87.33 € )
7 dni robocze
105.72 €
( 125.81 € )
5 dni robocze
84.93 €
( 101.07 € )
7 dni robocze
122.67 €
( 145.98 € )
23 dni robocze
101.89 €
( 121.25 € )
23 dni robocze
102.00 €
( 121.38 € )
5 dni robocze
81.38 €
( 96.84 € )
7 dni robocze
98.05 €
( 116.68 € )
5 dni robocze
79.42 €
( 94.51 € )
7 dni robocze
108.80 €
( 129.47 € )
5 dni robocze
89.99 €
( 107.09 € )
5 dni robocze
125.73 €
( 149.62 € )
23 dni robocze
106.93 €
( 127.25 € )
23 dni robocze
107.12 €
( 127.47 € )
5 dni robocze
88.48 €
( 105.29 € )
7 dni robocze
112.45 €
( 133.82 € )
7 dni robocze
92.61 €
( 110.21 € )
7 dni robocze
122.25 €
( 145.48 € )
5 dni robocze
102.25 €
( 121.68 € )
5 dni robocze
139.20 €
( 165.65 € )
23 dni robocze
164.55 €
( 195.81 € )
23 dni robocze
119.18 €
( 141.82 € )
23 dni robocze
140.04 €
( 166.65 € )
23 dni robocze
121.25 €
( 144.29 € )
5 dni robocze
101.40 €
( 120.67 € )
7 dni robocze
244.12 €
( 290.50 € )
7 dni robocze
190.68 €
( 226.91 € )
7 dni robocze
240.92 €
( 286.69 € )
7 dni robocze
342.65 €
( 407.75 € )
7 dni robocze
200.23 €
( 238.27 € )
7 dni robocze
262.50 €
( 312.38 € )
7 dni robocze
298.81 €
( 355.58 € )
23 dni robocze
209.07 €
( 248.79 € )
7 dni robocze
247.25 €
( 294.23 € )
23 dni robocze
259.32 €
( 308.59 € )
7 dni robocze
300.58 €
( 357.69 € )
7 dni robocze
361.05 €
( 429.65 € )
7 dni robocze
393.08 €
( 467.77 € )
23 dni robocze
218.62 €
( 260.16 € )
7 dni robocze
250.65 €
( 298.27 € )
23 dni robocze
242.03 €
( 288.02 € )
7 dni robocze
187.40 €
( 223.01 € )
7 dni robocze
238.85 €
( 284.23 € )
5 dni robocze
339.38 €
( 403.86 € )
7 dni robocze
196.95 €
( 234.37 € )
7 dni robocze
288.90 €
( 343.79 € )
7 dni robocze
222.96 €
( 265.32 € )
7 dni robocze
274.65 €
( 326.83 € )
7 dni robocze
372.53 €
( 443.31 € )
7 dni robocze
230.10 €
( 273.82 € )
7 dni robocze
307.30 €
( 365.69 € )
7 dni robocze
327.05 €
( 389.19 € )
23 dni robocze
241.35 €
( 287.21 € )
7 dni robocze
274.38 €
( 326.51 € )
23 dni robocze
293.04 €
( 348.72 € )
7 dni robocze
331.98 €
( 395.06 € )
23 dni robocze
390.92 €
( 465.19 € )
7 dni robocze
418.46 €
( 497.97 € )
23 dni robocze
248.49 €
( 295.70 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel Swivel Castor, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with 'Blickle Easyroll' Elastic Solid Rubber Tyres, with Nylon Wheel Centre, Non-Marking, Grey

Bracket: LEX series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant
  • double ball bearing in the swivel head
  • swivel head seal
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: POEV series

  • tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour grey, non-marking
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C