Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Rustproof
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Stainless Steel Swivel Castor, LEX-PATH Series (LEX-PATH 80G-FI)

Numer części:

LEX-PATH 80G-FI
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    89.42 €
  • Łącznie (bez VAT)
    89.42 €
    Cena z VAT:
    106.41 €
  • Data wysyłki
    5 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 23.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?100
Loading...
Ilość 
?
1 - 100101+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
89.42 €
(
106.41 €
)
89.42 €
(
106.41 €
)
Shipping days5 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LEX-PATH 80G-FI

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Rustproof

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
102
140.01 to 220.00
-
100
85
80
32
plain bore
swivel castor with brake
102
623
80
32
yes
150
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
89.42 €
(
106.41 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel Swivel Castor, with Top Plate Fitting Wheel, with Thermoplastic Polyurethane Tread, with Nylon Wheel Centre

Bracket: LEX series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant
  • double ball bearing in the swivel head
  • swivel head seal
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: PATH series

  • tread: high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 94 Shore A, colour dark grey, non-marking, non-staining
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour silver grey

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony