Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Caster Type
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Wheel body color
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze

Light Duty Twin Wheel Swivel Castor, LDA-TPA Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 16.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Wheel body color

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
71
35.01 to 80.00
Conductivity
50
18
plain bore
71
242
50
19
silver grey
80
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
71
35.01 to 80.00
-
50
18
plain bore
71
247
50
19
black
60
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
71
35.01 to 80.00
Conductivity
50
18
plain bore
71
290
50
19
silver grey
80
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
101
35.01 to 80.00
-
75
25
plain bore
71
298
50
19
black
60
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
101
35.01 to 80.00
-
75
25
Ball bearing (C)
71
265
50
19
silver grey
80
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
101
35.01 to 80.00
-
75
25
Ball bearing (C)
71
267
50
19
black
60
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
101
35.01 to 80.00
Conductivity
75
25
Ball bearing (C)
71
314
50
19
silver grey
80
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
101
35.01 to 80.00
-
75
25
Ball bearing (C)
71
316
50
19
black
60
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
101
80.01 to 140.00
Conductivity
75
25
plain bore
101
494
75
25
silver grey
100
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
65
80.01 to 140.00
-
60
29
plain bore
101
509
75
25
black
100
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
56
80.01 to 140.00
-
50
29
plain bore
101
560
75
25
silver grey
100
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
65
80.01 to 140.00
-
60
34
plain bore
101
570
75
25
black
100
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
56
80.01 to 140.00
-
50
33
Ball bearing (C)
101
597
75
25
silver grey
100
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
65
80.01 to 140.00
-
60
35
Ball bearing (C)
101
610
75
25
black
100
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
125
80.01 to 140.00
-
100
32
Ball bearing (C)
101
670
75
25
silver grey
100
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
125
80.01 to 140.00
-
100
32
Ball bearing (C)
101
679
75
25
black
100
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
13.62 €
( 16.21 € )
5 dni robocze
23.11 €
( 27.50 € )
7 dni robocze
17.91 €
( 21.31 € )
5 dni robocze
27.42 €
( 32.63 € )
7 dni robocze
20.35 €
( 24.22 € )
5 dni robocze
29.87 €
( 35.55 € )
7 dni robocze
24.65 €
( 29.33 € )
5 dni robocze
34.16 €
( 40.65 € )
7 dni robocze
23.85 €
( 28.38 € )
5 dni robocze
36.30 €
( 43.20 € )
7 dni robocze
30.60 €
( 36.41 € )
5 dni robocze
43.05 €
( 51.23 € )
7 dni robocze
33.43 €
( 39.78 € )
5 dni robocze
45.89 €
( 54.61 € )
7 dni robocze
40.17 €
( 47.80 € )
5 dni robocze
52.61 €
( 62.61 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Light Duty Twin Wheel Swivel Castor, with Top Plate Fitting, Wheel, with Thermoplastic Rubber Tread, with Polypropylene Wheel Centre

Bracket: LDA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • pressed swivel head

Wheel: TPA series

  • tread: high-quality thermoplastic rubber-elastomer (TPE), hardness 85 Shore A, colour grey, non-marking, oil containing
  • wheel centre: high-quality polypropylene, impact resistant, colour silver grey

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
  • tread contains oil, may stain sensitive surfaces. alternatives: series VPA, VPP, POES, POEV, PATH