Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Levelling Castor, HRSP-POA Series

Numer części:

HRSP-POA 72G
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    146.10 €
  • Łącznie (bez VAT)
    146.10 €
    Cena z VAT: 173.86 €
  • Data wysyłki
    5 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 30.06.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?100
Ilość 
?
1 - 100101+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
146.10 €
(173.86 €)
146.10 €
(173.86 €)
Shipping days5 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
HRSP-POA 72G
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
146.10 €
( 173.86 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Levelling Castor, with Integrated Truck Lock and Top Plate Fitting, Nylon Wheel, HRSP-POA Series

Bracket: HRSP series

  • die-cast aluminium, powder-coated, colour ivory
  • sealed ball bearing in the swivel head
  • steel top plate
  • truck lock made of aluminium
  • height adjustment with wrench
  • steel parts zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: POA series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour black

Other features:

  • Load capacity determined under the following conditions:

    – speed: max. 1 km/h

    – temperature: +15 °C to +30 °C

    – hardness, horizontal tread without obstacles

    – route: A cooling off period of 15 minutes is required after a maximum of 50 m

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony