Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Levelling Castor, HRLHD-SPO Series

Numer części:

HRLHD-SPO 75K
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    261.49 €
  • Łącznie (bez VAT)
    261.49 €
    Cena z VAT: 311.17 €
  • Data wysyłki
    5 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 01.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?100
Ilość 
?
1 - 100101+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
261.49 €
(311.17 €)
261.49 €
(311.17 €)
Shipping days5 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
HRLHD-SPO 75K
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
261.49 €
( 311.17 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Levelling Castor, with Integrated Truck Lock and Top Plate Fitting, Nylon Heavy Duty Wheel, HRLHD-SPO Series

Bracket: HRLHD series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate
  • bolted and secured central kingpin, extremely strong
  • double ball bearing in the swivel head
  • particularly resistant to shocks and impact due to four specially-shaped, hardened bearing seats
  • steel truck lock with rubber pad
  • height adjustment with wrench

Wheel: SPO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony