Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, BS-SVS Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 12.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
280
140
110
200
80
145
3821
100
40
1700
1 szt.
255
140
110
200
55
145
4000
100
40
1700
1 szt.
255
140
110
200
55
170
6330
125
55
1750
1 szt.
380
140
110
250
65
170
6780
125
55
1750
1 szt.
430
175
140
300
90
205
10150
150
55
3000
1 szt.
305
175
140
250
85
205
11017
150
55
3000
1 szt.
305
255
200
250
85
280
28800
200
80
6000
1 szt.
305
255
200
250
85
280
31035
200
80
6000
1 szt.
305
175
140
250
85
255
16400
200
55
3000
1 szt.
358
175
140
306
105
255
17718
200
55
3000
1 szt.
358
400
300
306
105
380
63540
250
65
10000
1 szt.
358
400
300
306
105
430
87730
300
90
12000
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
194.55 €
( 231.51 € )
5 dni robocze
256.82 €
( 305.62 € )
23 dni robocze
248.33 €
( 295.51 € )
5 dni robocze
313.05 €
( 372.53 € )
23 dni robocze
499.89 €
( 594.87 € )
5 dni robocze
572.90 €
( 681.75 € )
23 dni robocze
1,082.28 €
( 1,287.91 € )
7 dni robocze
1,322.41 €
( 1,573.67 € )
23 dni robocze
697.95 €
( 830.56 € )
7 dni robocze
789.09 €
( 939.02 € )
23 dni robocze
3,049.86 €
( 3,629.33 € )
23 dni robocze
4,743.60 €
( 5,644.88 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, Extra Heavy Duty Solid Steel Wheel

Bracket: BS series

  • particularly robust welded steel construction
  • zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free

Wheel: SVS series

  • heat-treatable steel, hardness 190–230 HB, slightly crowned tread

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +120 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads