Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Extra Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Fixed Castor, BSSD-GSPO Series

Numer części:

BSSD-GSPO 500K
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    18,254.02 €
  • Łącznie (bez VAT)
    18,254.02 €
    Cena z VAT: 21,722.28 €
  • Data wysyłki
    23 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 25.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?100
Ilość 
?
1 - 100101+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
18,254.02 €
(21,722.28 €)
18,254.02 €
(21,722.28 €)
Shipping days23 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BSSD-GSPO 500K
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18,254.02 €
( 21,722.28 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Extra Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Fixed Castor, Extra Heavy Duty Swivel Head, Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon

Bracket: BSSD series

  • particularly robust welded steel construction

Wheel: GSPO series

  • high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • reduced moisture absorption
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony