Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Caster Type
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, BO-SPO Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
245
485.01 to 750.00
200
50
plain bore
170
2218
125
50
-25
750
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
245
485.01 to 750.00
200
50
Ball bearing
170
2496
125
50
-20
750
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
245
750.01 or More
200
50
plain bore
200
2488
150
50
-25
800
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
295
750.01 or More
250
65
Ball bearing
200
2845
150
50
-20
800
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
295
750.01 or More
250
65
plain bore
205
2708
160
50
-25
850
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
295
750.01 or More
250
50
Ball bearing
205
2949
160
50
-20
850
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
295
Up to 35.00
250
50
plain bore
245
3286
200
50
-25
1250
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
235
Up to 35.00
200
50
Ball bearing
245
3619
200
50
-20
1250
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
235
Up to 35.00
200
50
plain bore
245
3009
200
50
-25
1000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
260
Up to 35.00
220
65
Ball bearing
245
3284
200
50
-20
1000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
260
Up to 35.00
220
65
plain bore
295
4629
250
65
-25
1200
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
260
Up to 35.00
220
65
Ball bearing
295
5007
250
65
-20
1200
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
260
Up to 35.00
220
65
plain bore
295
3841
250
50
-25
1200
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
308
Up to 35.00
260
85
Ball bearing
295
4204
250
50
-20
1200
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
121.44 €
( 144.51 € )
7 dni robocze
138.30 €
( 164.58 € )
7 dni robocze
129.79 €
( 154.45 € )
7 dni robocze
147.08 €
( 175.03 € )
7 dni robocze
145.02 €
( 172.57 € )
7 dni robocze
175.33 €
( 208.64 € )
7 dni robocze
203.67 €
( 242.37 € )
7 dni robocze
220.40 €
( 262.28 € )
7 dni robocze
146.30 €
( 174.10 € )
7 dni robocze
169.62 €
( 201.85 € )
5 dni robocze
338.18 €
( 402.43 € )
7 dni robocze
367.80 €
( 437.68 € )
7 dni robocze
266.67 €
( 317.34 € )
7 dni robocze
287.04 €
( 341.58 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, Nylon Heavy Duty Wheel, BO-SPO Series

Bracket: BO series

  • solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: SPO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C