Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Caster Type
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel body color
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, BO-PO Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 15.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Tread color

Wheel body color

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
205
320.01 to 485.00
-
160
50
Ball bearing
170
2328
125
natural white
natural white
-20
400
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
205
320.01 to 485.00
Conductivity
160
50
plain bore
200
2233
150
natural white
natural white
-25
400
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
245
320.01 to 485.00
-
200
50
plain bore
200
2309
150
grey
grey
-25
400
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
245
320.01 to 485.00
Conductivity
200
50
Ball bearing
200
2553
150
natural white
natural white
-20
400
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
245
320.01 to 485.00
-
200
50
Ball bearing
200
2601
150
grey
grey
-20
400
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
245
320.01 to 485.00
Conductivity
200
50
plain bore
205
2333
160
natural white
natural white
-25
450
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
295
320.01 to 485.00
-
250
50
plain bore
205
2426
160
grey
grey
-25
450
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
295
320.01 to 485.00
-
250
50
Ball bearing
205
2612
160
natural white
natural white
-20
450
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
170
320.01 to 485.00
-
125
53
Ball bearing
205
2630
160
grey
grey
-20
450
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
170
485.01 to 750.00
-
125
50
plain bore
245
2724
200
natural white
natural white
-25
600
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
205
485.01 to 750.00
-
160
50
plain bore
245
2986
200
grey
grey
-25
600
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
205
485.01 to 750.00
-
160
50
Ball bearing
245
2954
200
natural white
natural white
-20
600
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
485.01 to 750.00
-
200
50
Ball bearing
245
2934
200
grey
grey
-20
600
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
Up to 35.00
-
200
50
plain bore
295
3428
250
natural white
natural white
-25
1000
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
Up to 35.00
-
200
80
Ball bearing
295
3810
250
natural white
natural white
-20
1000
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
114.27 €
( 135.98 € )
7 dni robocze
100.59 €
( 119.70 € )
7 dni robocze
128.01 €
( 152.33 € )
23 dni robocze
120.45 €
( 143.34 € )
7 dni robocze
147.88 €
( 175.98 € )
23 dni robocze
104.96 €
( 124.90 € )
7 dni robocze
134.92 €
( 160.55 € )
23 dni robocze
123.08 €
( 146.47 € )
7 dni robocze
153.02 €
( 182.09 € )
23 dni robocze
122.25 €
( 145.48 € )
7 dni robocze
163.58 €
( 194.66 € )
23 dni robocze
138.74 €
( 165.10 € )
7 dni robocze
180.07 €
( 214.28 € )
23 dni robocze
195.31 €
( 232.42 € )
7 dni robocze
218.67 €
( 260.22 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Fixed Castor, Nylon Wheel

Bracket: BO series

  • solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: PO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C