Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Stainless Steel Heavy Duty Fixed Castor, BKX-POTH Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 17.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Rustproof

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
155
140.01 to 220.00
100
85
125
40
plain bore
108
556
75
37
yes
-25
200
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
170
140.01 to 220.00
100
85
125
50
roller bearing
108
570
75
37
yes
-25
200
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
155
220.01 to 320.00
100
85
125
40
plain bore
130
600
100
35
yes
-25
300
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
155
220.01 to 320.00
100
85
125
40
Ball bearing (C)
130
625
100
35
no
-20
300
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
197
220.01 to 320.00
100
85
150
45
roller bearing
130
624
100
35
yes
-25
300
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
197
320.01 to 485.00
100
85
150
45
plain bore
155
760
125
40
yes
-25
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
202
320.01 to 485.00
140
110
160
45
plain bore
155
892
125
40
yes
-25
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
202
320.01 to 485.00
100
85
160
45
Ball bearing (C)
155
778
125
40
no
-20
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
320.01 to 485.00
140
110
200
50
Ball bearing (C)
155
910
125
40
no
-20
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
320.01 to 485.00
100
85
200
50
Ball bearing
155
868
125
40
yes
-20
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
108
320.01 to 485.00
140
110
75
37
Ball bearing
155
992
125
40
yes
-20
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
108
485.01 to 750.00
140
110
75
37
plain bore
197
1740
150
45
yes
-25
500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
130
485.01 to 750.00
140
110
100
37
Ball bearing
197
1950
150
45
yes
-20
500
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
130
485.01 to 750.00
140
110
100
37
plain bore
202
1834
160
45
yes
-25
550
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
155
485.01 to 750.00
140
110
125
40
Ball bearing
202
2058
160
45
yes
-20
550
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
155
750.01 or More
140
110
125
40
plain bore
245
2414
200
50
yes
-25
800
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
155
750.01 or More
140
110
125
40
Ball bearing
245
2684
200
50
yes
-20
800
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
110.17 €
( 131.10 € )
7 dni robocze
115.75 €
( 137.74 € )
7 dni robocze
89.18 €
( 106.12 € )
7 dni robocze
93.22 €
( 110.93 € )
7 dni robocze
95.53 €
( 113.68 € )
7 dni robocze
96.87 €
( 115.28 € )
7 dni robocze
111.97 €
( 133.24 € )
7 dni robocze
102.15 €
( 121.56 € )
7 dni robocze
117.24 €
( 139.52 € )
7 dni robocze
139.23 €
( 165.68 € )
7 dni robocze
154.32 €
( 183.64 € )
7 dni robocze
208.71 €
( 248.36 € )
7 dni robocze
267.20 €
( 317.97 € )
7 dni robocze
209.14 €
( 248.88 € )
7 dni robocze
274.58 €
( 326.75 € )
7 dni robocze
217.78 €
( 259.16 € )
7 dni robocze
269.55 €
( 320.76 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel Heavy Duty Fixed Castor, with Top Plate Fitting, Wheel, with Thermoplastic Polyurethane Tread, with Heavy Duty Nylon Wheel Centre

Bracket: BKX series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant

Wheel: POTH series

  • tread: high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 94 Shore A, colour dark grey, non-marking, non-staining
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour natural white

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C