Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Caster Type
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze

Pressed Steel Fixed Castor, BK-G Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
161
220.01 to 320.00
Conductivity
100
85
125
32
plain bore
110
949
80
25
-25
250
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
155
320.01 to 485.00
-
100
85
125
35
plain bore
130
1432
100
35
-25
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
110
320.01 to 485.00
-
140
110
80
25
plain bore
130
1519
100
35
-25
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
90
320.01 to 485.00
-
100
85
65
40
Ball bearing
130
1592
100
35
-20
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
136
320.01 to 485.00
-
140
110
100
32
Ball bearing
130
1663
100
35
-20
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
136
320.01 to 485.00
-
100
85
100
32
plain bore
155
1950
125
35
-25
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
136
320.01 to 485.00
Conductivity
140
110
100
32
plain bore
155
2127
125
35
-25
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
161
320.01 to 485.00
-
100
85
125
32
Ball bearing
155
2147
125
35
-20
350
1 szt.
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
161
320.01 to 485.00
-
140
110
125
32
Ball bearing
155
2285
125
35
-20
350
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
31.75 €
( 37.78 € )
5 dni robocze
45.52 €
( 54.17 € )
7 dni robocze
48.15 €
( 57.30 € )
7 dni robocze
53.66 €
( 63.86 € )
7 dni robocze
56.30 €
( 67.00 € )
7 dni robocze
47.50 €
( 56.52 € )
7 dni robocze
54.94 €
( 65.38 € )
7 dni robocze
67.98 €
( 80.90 € )
7 dni robocze
75.41 €
( 89.74 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Cast Iron Wheel, BK-G Series

Bracket: BK series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: G series

  • rugged grey cast iron, hardness 180–220 HB, grease nipple, lacquered, colour silver

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
  • to be lubricated according to the application temperature