Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle (handle position 1)
  • Opening angle (handle position 2)
  • Opening angle (handle stop pin removed)
  • Opening angle (holding arm position 1)
  • Opening angle (holding arm position 2)
  • Opening angle (holding arm stop pin removed)
  • Retaining force F1(N)
  • Retaining force F2(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B3(mm)
  • C(mm)
  • C1(mm)
  • C3(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • E(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=Clamping spindle
  • Order No. Angle Bracket
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Toggle clamps vertical with flat foot and full holding arm (K0061)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Hand force FH

    (N)

    Opening angle (handle position 1)

    Opening angle (handle position 2)

    Opening angle (handle stop pin removed)

    Opening angle (holding arm position 1)

    Opening angle (holding arm position 2)

    Opening angle (holding arm stop pin removed)

    Retaining force F1

    (N)

    Retaining force F2

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    Clamping force F4

    (N)

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B3

    (mm)

    C

    (mm)

    C1

    (mm)

    C3

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    E

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M=Clamping spindle

    Order No. Angle Bracket

    Minimalna wielkość zamówienia
    190
    70°
    85°
    100°
    95°
    125°
    160°
    1000
    2800
    900
    1700
    19
    35
    8
    -
    32
    47
    6
    31
    17.5
    17.5
    7.1
    8.3
    24
    175
    112
    77
    M8x60
    05880-04
    1 szt.
    130
    65°
    -
    90°
    105°
    -
    160°
    2000
    3700
    900
    1850
    25
    43
    9
    19
    34.5
    52
    6
    34
    19
    17.5
    8
    8.3
    24
    186
    143
    100
    M8x60
    -
    1 szt.
    230
    70°
    80°
    110°
    90°
    120°
    180°
    2200
    4500
    1400
    3000
    32
    50
    9
    -
    45
    64
    8
    42
    22
    22
    8.3
    10.3
    30
    220
    149
    99
    M10x80
    05880-06
    1 szt.
    260
    70°
    85°
    110°
    90°
    125°
    180°
    3200
    7000
    1400
    3000
    32
    53
    10
    -
    45
    64
    10
    51
    25
    26
    8.7
    12.3
    32
    228
    180
    127
    M12x100
    05880-06
    1 szt.
    290
    65°
    80°
    110°
    90°
    120°
    180°
    3000
    8000
    1800
    3900
    51
    76
    12.5
    -
    70
    95
    10
    84
    32
    32
    12.3
    16.3
    35
    312
    236
    160
    M16x150
    -
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    23.48 €
    ( 27.94 € )
    4 dni robocze
    28.23 €
    ( 33.59 € )
    4 dni robocze
    31.45 €
    ( 37.43 € )
    4 dni robocze
    40.00 €
    ( 47.60 € )
    4 dni robocze
    53.66 €
    ( 63.86 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

    · The opening angle of the retaining arm or grip can be reduced or increased

    · Self-locking prevents the clamping arm opening autonomously.