Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle of handle
  • Opening angle of holding arm
  • F2=Retaining force(N)
  • Retaining force F1(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B5(mm)
  • C(mm)
  • C1(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Toggle clamps vertical with angled foot and adjustable clamping spindle (K1259)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Hand force FH

    (N)

    Opening angle of handle

    Opening angle of holding arm

    F2=Retaining force

    (N)

    Retaining force F1

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    Clamping force F4

    (N)

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B5

    (mm)

    C

    (mm)

    C1

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    M

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    50
    69°
    96°
    1000
    700
    500
    800
    14
    29
    -
    -
    17.5
    28
    10
    5
    2.5
    44
    10
    4.9
    121
    67
    31
    26
    M5x35
    1 szt.
    100
    70°
    108°
    2000
    1000
    900
    1300
    19
    35
    -
    -
    26
    42
    11
    6
    3
    64
    13
    5.5
    170
    79
    35
    29.5
    M6x50
    1 szt.
    100
    67°
    106°
    3600
    1800
    900
    1800
    35
    51
    8
    16
    35
    51
    14.8
    8.8
    3
    82
    19
    6.8
    244
    143
    93
    70
    M8x60
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    18.23 €
    ( 21.69 € )
    4 dni robocze
    21.15 €
    ( 25.17 € )
    4 dni robocze
    26.62 €
    ( 31.68 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Body Material: Steel
    ・Surface finish body: galvanised
    ・Component material: Plastic
    ・Component colour: red

    Toggle clamps vertical with angled foot and adjustable clamping spindle.