Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Toggle presses for pneumatic operation (K0096)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Air consumption per cycle

(dm³)

Strokes per min. at 6 bar

(mm)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

A4

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

L

(mm)

R

Travel S

(mm)

Retaining force F2

(N)

Thrust rod extended / Clamping force

M

Weight

(kg)

RoHS

Minimalna wielkość zamówienia
0.09
60
150
95
94
48
52
100
80
9
14
432
30
75
30
G1/8
25
6000
5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,
M8
-
-
1 szt.
0.28
50
192
115
112
57
63
120
95
11
20
575
40
100
40
G1/8
32
12000
5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,
M10
-
-
1 szt.
0.60
45
238
145
142
71
79
150
125
11
25
748
50
121
60
G1/4
50
25000
5mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N
M12
23.6000
true
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
494.40 €
(
588.34 €
)
4 dni robocze
703.75 €
(
837.46 €
)
4 dni robocze
974.80 €
(
1,160.01 €
)
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Assembling, riveting, caulking, embossing, shaping, cutting, punching

· Application sectors: machine construction, metal processing, plastics industry

· High forces up to 25 kN

· Automatable