Rejestracja
Potwierdzono
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • R(mm)
  • R1
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Mushroom knobs female thread with high head for Hygienic USIT Freudenberg Process Seals sealing and shim washer (K1308)

    Numer części:

    K1308.2004
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1308.2004

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    R

    (mm)

    R1

    T=thread depth

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    M4
    20
    10.8
    19
    8
    3
    0.45
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    9.96 €
    ( 11.85 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Particularly suitable for the hygienic sector

    · Ideal for manual pull and push movements

    · High-gloss polished surface (Ra 0.8 µm) ensures easy cleaning

    · Perfect sealing in combination with the disc (K1326)

    · Material: stainless steel 1.4404, very good corrosion resistance

    Numer części został potwierdzony