Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
38.77 € ( 46.14 € ) | 17 dni robocze |
43.10 € ( 51.29 € ) | 17 dni robocze |
41.28 € ( 49.12 € ) | 17 dni robocze |
44.13 € ( 52.51 € ) | 17 dni robocze |
43.35 € ( 51.59 € ) | 17 dni robocze |
46.70 € ( 55.57 € ) | 17 dni robocze |
50.10 € ( 59.62 € ) | 17 dni robocze |
54.27 € ( 64.58 € ) | 17 dni robocze |
58.33 € ( 69.41 € ) | 17 dni robocze |
61.63 € ( 73.34 € ) | 17 dni robocze |
78.90 € ( 93.89 € ) | 17 dni robocze |
87.10 € ( 103.65 € ) | 17 dni robocze |
91.85 € ( 109.30 € ) | 17 dni robocze |
95.78 € ( 113.98 € ) | 17 dni robocze |
100.43 € ( 119.51 € ) | 17 dni robocze |
111.80 € ( 133.04 € ) | 17 dni robocze |
117.00 € ( 139.23 € ) | 17 dni robocze |
122.20 € ( 145.42 € ) | 17 dni robocze |
126.18 € ( 150.15 € ) | 17 dni robocze |
171.60 € ( 204.20 € ) | 17 dni robocze |
178.53 € ( 212.45 € ) | 17 dni robocze |
212.77 € ( 253.20 € ) | 17 dni robocze |
222.73 € ( 265.05 € ) | 17 dni robocze |
65.43 € ( 77.86 € ) | 17 dni robocze |
80.60 € ( 95.91 € ) | 17 dni robocze |
88.83 € ( 105.71 € ) | 17 dni robocze |
99.67 € ( 118.61 € ) | 17 dni robocze |
119.30 € ( 141.97 € ) | 17 dni robocze |
139.10 € ( 165.53 € ) | 17 dni robocze |
157.50 € ( 187.43 € ) | 17 dni robocze |
175.92 € ( 209.34 € ) | 17 dni robocze |
180.25 € ( 214.50 € ) | 17 dni robocze |
31.50 € ( 37.48 € ) | 17 dni robocze |
35.47 € ( 42.21 € ) | 17 dni robocze |
44.98 € ( 53.53 € ) | 17 dni robocze |
[Specifications]
・Cage material: plastic, steel plate
・Series: NKX, NX
SKF combined needle roller bearings consist of a radial needle roller bearing combined with a thrust bearing. They can accommodate both radial and axial loads. They are particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space, or where the axial loads are too heavy, the speeds are too high, or the lubricant is inadequate for arrangements with simple thrust washers.