Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    SKF Two-Bolt Square Flange Unit, Gray Cast Iron, Oval, Type FYTB / FYTJ

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Unit height H

    (mm)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit width A

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    Model series

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Relubrication possible yes/no

    suitable bearings

    Shaft diameter max.

    (mm)

    Z

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    12
    0.244
    98.5
    76.5
    26
    57
    11
    FYTB..M
    11.5
    yes
    -
    17
    50.8
    1 szt.
    19.05
    0.272
    112
    90
    29.5
    60.5
    11
    FYTB..M
    11.5
    yes
    100YAR 204-2F
    20
    50.8
    1 szt.
    25
    0.393
    124
    99
    30
    70
    12
    FYTB..M
    11.5
    yes
    -
    25.4
    63.5
    1 szt.
    30
    0.544
    141.5
    116.5
    32.5
    83
    13
    FYTB..M
    11.5
    yes
    -
    30
    76.2
    1 szt.
    31.75
    0.735
    156
    130
    34.5
    96
    13
    FYTB..M
    14
    yes
    -
    35
    88.9
    1 szt.
    38.1
    0.944
    171.5
    143.5
    38.5
    102
    14
    FYTB..M
    14
    yes
    -
    40
    88.9
    1 szt.
    44.45
    1.144
    178.5
    148.5
    39
    111
    14
    FYTB..M
    16
    yes
    -
    45
    98.4
    1 szt.
    50
    1.326
    189
    157
    43
    116
    15
    FYTB..M
    18
    yes
    -
    50
    101.6
    1 szt.
    30
    0.594
    148
    117
    30.5
    80
    13.5
    FYTJ..
    16
    no
    -
    30
    76.2
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    12.32 €
    ( 14.66 € )
    5 dni robocze
    12.51 €
    ( 14.89 € )
    5 dni robocze
    13.58 €
    ( 16.16 € )
    5 dni robocze
    16.09 €
    ( 19.15 € )
    5 dni robocze
    17.63 €
    ( 20.98 € )
    5 dni robocze
    19.12 €
    ( 22.75 € )
    5 dni robocze
    22.78 €
    ( 27.11 € )
    5 dni robocze
    28.05 €
    ( 33.38 € )
    5 dni robocze
    18.58 €
    ( 22.11 € )
    5 dni robocze