Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

SEEGER Round-Wire Snap Rings, DIN 9925 (Old 7993 A), Type RW for Shafts

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 25.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Shaft diameter d1

(mm)

Ring opening dimension e approx.

(mm)

Wire diameter d7

(mm)

Customs tariff weight

(kg)

Radius r

(mm)

Groove diameter d2

(mm)

Internal diameter d3 Tolerance

Internal diameter d3

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
5
1
0.8
0.1
0.5
4.2
-0.2
4.1
100 szt.
6
1
0.8
0.1
0.5
5.2
-0.2
5.1
100 szt.
7
2
0.8
0.08
0.5
6.2
-0.3
6.1
100 szt.
8
2
0.8
0.1
0.5
7.2
-0.3
7.1
100 szt.
10
2
0.8
0.122
0.5
9.2
-0.3
9.1
100 szt.
12
3
1
0.22
0.6
11
-0.4
10.8
100 szt.
14
3
1
0.3
0.6
13
-0.4
12.8
100 szt.
16
3
1.6
0.752
0.9
14.4
-0.4
14.2
100 szt.
18
3
1.6
0.83
0.9
16.4
-0.4
16.2
100 szt.
20
3
2
1.45
1.1
18
-0.5
17.7
100 szt.
22
3
2
1.72
1.1
20
-0.5
19.7
100 szt.
24
3
2
1.88
1.1
22
-0.5
21.7
100 szt.
25
3
2
1.95
1.1
23
-0.5
22.7
100 szt.
26
3
2
2.06
1.1
24
-0.5
23.7
50 szt.
28
3
2
2.23
1.1
26
-0.5
25.7
50 szt.
30
3
2
2.38
1.1
28
-0.5
27.7
50 szt.
32
4
2.5
3.814
1.4
29.5
-0.6
29.1
50 szt.
35
4
2.5
4.293
1.4
32.5
-0.6
32.1
50 szt.
38
4
2.5
4.76
1.4
35.5
-0.6
35.1
50 szt.
40
4
2.5
5.05
1.4
37.5
-0.6
37.1
50 szt.
45
4
2.5
5.45
1.4
42.5
-0.8
42
50 szt.
50
4
2.5
6.27
1.4
47.5
-0.8
47
50 szt.
55
4
3.2
12.05
1.8
51.8
-0.8
51.1
50 szt.
60
4
3.2
11.5
1.8
56.8
-0.8
56.1
50 szt.
65
4
3.2
13.113
1.8
61.8
-0.8
61.1
50 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.06 €
(
0.07 €
)
5 dni robocze
0.06 €
(
0.07 €
)
5 dni robocze
0.06 €
(
0.07 €
)
5 dni robocze
0.06 €
(
0.07 €
)
5 dni robocze
0.06 €
(
0.07 €
)
5 dni robocze
0.06 €
(
0.07 €
)
5 dni robocze
0.08 €
(
0.10 €
)
5 dni robocze
0.09 €
(
0.11 €
)
5 dni robocze
0.11 €
(
0.13 €
)
5 dni robocze
0.12 €
(
0.14 €
)
5 dni robocze
0.12 €
(
0.14 €
)
5 dni robocze
0.15 €
(
0.18 €
)
5 dni robocze
0.14 €
(
0.17 €
)
5 dni robocze
0.15 €
(
0.18 €
)
5 dni robocze
0.15 €
(
0.18 €
)
5 dni robocze
0.15 €
(
0.18 €
)
5 dni robocze
0.22 €
(
0.26 €
)
5 dni robocze
0.25 €
(
0.30 €
)
5 dni robocze
0.29 €
(
0.35 €
)
5 dni robocze
0.26 €
(
0.31 €
)
5 dni robocze
0.29 €
(
0.35 €
)
5 dni robocze
0.37 €
(
0.44 €
)
5 dni robocze
0.88 €
(
1.05 €
)
5 dni robocze
0.94 €
(
1.12 €
)
5 dni robocze
1.02 €
(
1.21 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type: RW
・Engineering material: Spring steel
・Norm: DIN 9925

SEEGER circular wire circlips to DIN 9925 and 9926 are manufactured from patented hardened wires with round cross-section. They are primarily used in semi-circular grooves in conjunction with quarter-circle coverage of the located machine component.

[Features]
・Securing shafts with semi-circular grooves axially

[Applications]
・Securing gudgeon pins
・Gear systems
・Automotive engineering
・Fittings Industry
・Used as mounting aid component