Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
8.80 € ( 10.47 € ) | 5 dni robocze |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 dni robocze |
7.89 € ( 9.39 € ) | 5 dni robocze |
12.52 € ( 14.90 € ) | 5 dni robocze |
14.02 € ( 16.68 € ) | 5 dni robocze |
22.00 € ( 26.18 € ) | 5 dni robocze |
15.35 € ( 18.27 € ) | 5 dni robocze |
· High precision
· For HTD and RPP pulleys
· Profiles 8MHP and 14MHP - Electrically conductive
· Up to two times the power transmission capability of standard OMEGA
· Maintenance-freeFor high loads at various speed
· Abrasion resistant fabric with low friction and shear resistant teeth
· Fiberglass cord
· Improved low-noise characteristics through OMEGA tooth form
· Temperature range -30°C to +100°C