Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 17 dni robocze

    Self-aligning ball bearings K Series / Steel / I.D. D(φ80, 85, 95) (2217 K)

    Numer części:

    2217 K
    Wyczyść
    • Cena jednostkowa (bez VAT)
      294.55 €
    • Łącznie (bez VAT)
      294.55 €
      Cena z VAT:
      350.51 €
    • Data wysyłki
      17 dni robocze
      Referencyjna data wysyłki: 18.08.2025
    Ilość:
    Ilość dostępna do zamówienia?20
    Ilość 
    ?
    1 - 2021+
    Cena jednostkowa (bez VAT)
    (Cena jednostkowa z VAT)
    294.55 €
    (
    350.51 €
    )
    294.55 €
    (
    350.51 €
    )
    Shipping days17 daysQuote

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    2217 K

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    85
    150
    36
    7316577002013
    2460.0
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    294.55 €
    (
    350.51 €
    )
    17 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・I.D. D(φ): 80, 85, 95
    ・Outer Diameter D(φ): 140, 150, 170
    ・Accuracy (JIS): Grade 0

    Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

    [Features]
    ・Accommodate static and dynamic misalignment
    ・Excellent high-speed performance
    ・Excellent light load performance
    ・Low friction

    Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
    Numer części został potwierdzony