Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Actuator

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Type (manufacturer type)

Minimalna wielkość zamówienia
3 SE 6310-0 BC01
1 szt.
3 SE 6310-1 BC01
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
32.48 €
( 38.65 € )
10 dni robocze
107.55 €
( 127.98 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Enclosure material: Plastic
・IP rating: IP65, IP67, IP69K
・Max. temperature(°C): +70
・Min. temperature(°C): -25

[Features]
・Maximum tamper resistance by means of individual coding of switches and actuators at the highest safety level
・Plastic enclosure with integrated plug
・Two solid-state short-circuit-proof safety outputs, each 250 mA
・Integrated cross-circuit, open-circuit and external voltage monitoring, with series circuit as far as the control cabinet
・Safety and diagnostics signals can be connected in series
・Series connection of safety circuits according to SIL 3/PL e