Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Deep groove ball bearings / single row / RS1 / RS1C3 / SKF / I.D. D(φ30~65) (6209-RS1C3)

    Deep groove ball bearings / single row / RS1 / RS1C3 / SKF / I.D. D(φ30~65) 6209-RS1C3

    Numer części:

    6209-RS1C3
    Wyczyść
    • Cena jednostkowa (bez VAT)
      33.10 €
    • Łącznie (bez VAT)
      33.10 €
      Cena z VAT:
      39.39 €
    • Data wysyłki
      5 dni robocze
      Referencyjna data wysyłki: 30.07.2025
    Ilość:
    Ilość dostępna do zamówienia?2
    Ilość 
    ?
    1 - 23+
    Cena jednostkowa (bez VAT)
    (Cena jednostkowa z VAT)
    33.10 €
    (
    39.39 €
    )
    33.10 €
    (
    39.39 €
    )
    Shipping days5 daysQuote

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    6209-RS1C3

    Accuracy  (JIS)

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    Grade 6
    45
    85
    19
    7316571369181
    408.0
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    33.10 €
    (
    39.39 €
    )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・I.D. D(φ): 30~65
    ・Outer Diameter D(φ): 55~130
    ・Accuracy (JIS): Grade 0, Grade 6

    [Features]
    ・Contact seal, NBR, on one or both sides
    ・Radial internal clearance greater than Normal

    Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
    Numer części został potwierdzony