Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Stroke: L(mm)
  • Piston rod material
  • Flange screws material
  • Piston diameter(mm)
  • Theoretical force at 6 bar, retracting(N)
  • Theoretical force at 6 bar, advancing(N)
  • Pneumatic connection
  • Piston rod end
  • Impact energy in the end positions(J)
  • Moving mass at 0 mm stroke(g)
  • Additional weight per 10 mm stroke(g)
  • Basic weight with 0 mm stroke(g)
  • Additional moving mass per 10 mm stroke(g)

Compact air cylinder, ADVULQ Series (ADVULQ-40-5-P-A)

Compact air cylinder, ADVULQ Series ADVULQ-40-5-P-A

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

ADVULQ-40-5-P-A
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
ADVULQ-40-5-P-A
Powiązane

Stroke: L

(mm)

Operating Pressure

(MPa)

Piston rod material

Flange screws material

Piston diameter

(mm)

Theoretical force at 6 bar, retracting

(N)

Theoretical force at 6 bar, advancing

(N)

Pneumatic connection

Piston rod end

Impact energy in the end positions

(J)

Moving mass at 0 mm stroke

(g)

Additional weight per 10 mm stroke

(g)

Basic weight with 0 mm stroke

(g)

Additional moving mass per 10 mm stroke

(g)

Manufacturer part #

Weight

Minimalna wielkość zamówienia
5
0.08~1
High-alloy steel
Steel, galvanized
40
686
754
G1/8
Internal thread
0.52
63
59
433
9
156712
433
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
240.60 €
(
286.31 €
)
39 dni robocze

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony