Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Stroke: L(mm)
  • Size
  • Screw diameter(mm)
  • Max. torque My(Nm)
  • Max. torque Mz(Nm)
  • Piston rod thread
  • Impact energy in the end positions(J)
  • Moving mass at 0 mm stroke(g)
  • Additional weight per 10 mm stroke(g)
  • Basic weight with 0 mm stroke(g)
  • Additional moving mass per 10 mm stroke(g)
  • Spindle pitch(mm/U)
  • Max. speed(m/s)
  • Motor nominal current(A)
  • Guide value for payload, horizontal(kg)
  • Guide value for payload, vertical(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Electric actuator, EPCO Series (EPCO-16-50-8P-ST-E)

Electric actuator, EPCO Series EPCO-16-50-8P-ST-E

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

EPCO-16-50-8P-ST-E
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    1,529.26 €
  • Łącznie (bez VAT)
    1,529.26 €
    Cena z VAT:
    1,819.82 €
  • Data wysyłki
    4 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 21.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?1
Ilość 
?
12+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
1,529.26 €
(
1,819.82 €
)
1,529.26 €
(
1,819.82 €
)
Shipping days4 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
EPCO-16-50-8P-ST-E
Powiązane

Stroke: L

(mm)

Size

Screw diameter

(mm)

Max. torque My

(Nm)

Max. torque Mz

(Nm)

Piston rod thread

Impact energy in the end positions

(J)

Moving mass at 0 mm stroke

(g)

Additional weight per 10 mm stroke

(g)

Basic weight with 0 mm stroke

(g)

Additional moving mass per 10 mm stroke

(g)

Spindle pitch

(mm/U)

Max. speed

(m/s)

Motor nominal current

(A)

Guide value for payload, horizontal

(kg)

Guide value for payload, vertical

(kg)

Manufacturer part #

Minimalna wielkość zamówienia
50
16
8
0.6
0.6
M6
0.0001
70
17
615
2
8
0.3
1.4
8
4
1476522
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1,529.26 €
(
1,819.82 €
)
4 dni robocze

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony