Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Filter regulator, MS6 Series

Filter regulator, MS6 Series

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 15.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Powiązane

Filter, Filtration Level

Bowl guard

Standard nominal flow rate

(l/min)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Material of bowl

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Operating pressure

(bar)

Min. Pressure regulation range

(bar)

Max. Pressure regulation range

(bar)

Min. Temperature of medium

(°C)

Min. Ambient temperature

(°C)

Operating medium

Air quality class at the output

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
5 μm
Plastic bowl guard
5600
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.3
7
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529176
875
1 szt.
5 μm
Plastic bowl guard
5600
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.3
7
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529178
875
1 szt.
40µm
Plastic bowl guard
6200
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.3
7
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529180
875
1 szt.
40µm
Plastic bowl guard
6200
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.3
7
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529182
875
1 szt.
5 μm
Plastic bowl guard
4000
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529184
875
1 szt.
5 μm
Plastic bowl guard
4000
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529186
875
1 szt.
5 μm
Integrated as metal bowl guard
4000
G1/2
G1/2
Wrought aluminum alloy
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
530338
1087
1 szt.
5 μm
Integrated as metal bowl guard
4000
G1/2
G1/2
Wrought aluminum alloy
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
530340
1087
1 szt.
40µm
Plastic bowl guard
4500
G1/2
G1/2
PC
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529188
875
1 szt.
40µm
Plastic bowl guard
4500
G1/2
G1/2
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529190
875
1 szt.
40µm
Integrated as metal bowl guard
4500
G1/2
G1/2
Wrought aluminum alloy
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529192
1087
1 szt.
40µm
Plastic bowl guard
2500
G1/4
G1/4
PC
0.8
20
0.5
12
-10
-10
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529208
875
1 szt.
40µm
Plastic bowl guard
2500
G1/4
G1/4
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529210
875
1 szt.
5 μm
Plastic bowl guard
5000
G3/8
G3/8
PC
2
12
0.3
7
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
529218
875
1 szt.
40µm
Plastic bowl guard
4000
G3/8
G3/8
PC
2
12
0.5
12
5
5
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inert gas
529230
875
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
83.12 €
( 98.91 € )
4 dni robocze
113.95 €
( 135.60 € )
3 dni robocze
83.12 €
( 98.91 € )
4 dni robocze
113.95 €
( 135.60 € )
4 dni robocze
83.12 €
( 98.91 € )
3 dni robocze
113.95 €
( 135.60 € )
3 dni robocze
110.31 €
( 131.27 € )
4 dni robocze
141.12 €
( 167.93 € )
4 dni robocze
83.12 €
( 98.91 € )
3 dni robocze
113.95 €
( 135.60 € )
3 dni robocze
110.31 €
( 131.27 € )
3 dni robocze
83.12 €
( 98.91 € )
7 dni robocze
113.95 €
( 135.60 € )
4 dni robocze
113.95 €
( 135.60 € )
4 dni robocze
113.95 €
( 135.60 € )
7 dni robocze